text.skipToContent text.skipToNavigation

Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.