カタログ
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー — ハンドル・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ Nシリーズ HNシリーズ
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ 使用温度範囲:PTFE製パッキンの場合:-53℃から232℃まで/Grafoil® 製パッキンの場合:648℃まで/■ 材質:316ステンレス鋼、316/316Lステンレス鋼(デュアル・グレード品)、合金400、合金600、合金C-276、チタニウム/■ API 624 による低排出認定付きもございます
メータリング・バルブ 微量流量調節用 Sシリーズ Mシリーズ Lシリーズ 31シリーズ
流量係数(Cv値):0.004から0.15まで(ストレート型の場合)/モデル:低圧型/高圧型/ハンドル各種(バーニア・ハンドルもございます)/材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
ボンネット一体型ニードル・バルブ Oシリーズ 1シリーズ 18シリーズ 20シリーズ 26シリーズ
ライブ・ロード式パッキン/コンパクトなデザイン/最高使用圧力:41.3 MPa/最高使用温度:315℃
トグル・バルブ OGシリーズ 1Gシリーズ 92シリーズ
■ 手動式/空気作動式/■ フロー・パターン:ストレート型、アングル型、クロス型/■ ボディ材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
A-5K-14B-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
A-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-2M-K6 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-S | - | - | - | - | - | 製品を見る |
PH-5K-14K-BK | フェノール樹脂 | - | - | - | - | 製品を見る |
PH-5K-4K-BK | フェノール樹脂 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-14B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-6NB | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.