Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
PFAチューブ継手
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-204-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-404-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-604-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-814-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-404-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-604-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-814-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1214-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1614-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-404-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-604-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-814-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1014-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M4-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1214-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M4-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1414-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M4-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M4-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-604-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M4-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-814-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.