Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas Hembra
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas Hembra
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-HVCR-1SR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-03816 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-SC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-1-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。