text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — 溶接継手 — ストレート型

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — 溶接継手 — ストレート型
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 View Product
SS-4-WVCR-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-WVCR-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-WVCR-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4-WVCR-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 View Product
SS-4-WVCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-8-WVCR-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-WVCR-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-8-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-8-WVCR-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-8-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 View Product
SS-8-WVCR-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.