![逆止弁](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/backflow-prev-excess-flow-valves-1400x411.jpg)
Swagelok®逆止弁
Swagelok逆止弁は、一般用途および高純度用途において逆方向の流れを制御します。スウェージロックでは、クラッキング圧力調節可能型およびクラッキング圧力固定型の逆止弁を取り揃えています。また、Swagelokエクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、二次側のシステム流体の過剰流出を防止することで、システムの整合性や安全性を高めます。
Check valves are designed to allow fluids to flow in one direction only and are rated for use in medium- and high-pressure applications. The variety of designs available include spring, poppet, lift, and all-welded high-purity check valves for use in a range of situations.
XS series excess flow valves have a slotted poppet which moves to the tripped position when excess flow occurs downstream, then resets when pressure equalizes. They eliminate the need for a complex bypass mechanism while reducing maintenance time.
カテゴリー
![エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-XSS8.jpg?impolicy=product)
エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)
Enhance system safety by preventing uncontrolled release of system media if downstream line ruptures with excess flow valves.
![スペアー・パーツ/アクセサリー スペアー・パーツ/アクセサリー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-3K-CH4-EP.jpg?impolicy=product)
スペアー・パーツ/アクセサリー
Browse deflector caps and a variety of poppet check valve maintenance accessories—including spring, seal and poppet replacement kits.
![ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4C-1.jpg?impolicy=product)
ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ
Browse stainless steel and brass poppet check valves, available with a variety of end connections and adjustable or fixed cracking pressures.
![ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/91_MediumPressureCheckValves-400x400.jpg?impolicy=product)
ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ
The medium-pressure check valves are designed for system pressure containment and fluid control to prevent backflow.
![リフト式逆止弁、50シリーズ リフト式逆止弁、50シリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-53S4.jpg?impolicy=product)
リフト式逆止弁、50シリーズ
Rugged, all-stainless steel lift check valves limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
![高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ 高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6L-CW4VR4.jpg?impolicy=product)
高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ
The all-welded design of high-purity welded check valves provides reliable containment of system fluid while the 316L SS body offers enhanced material purity.
Check Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ クラッキング(吹き出し)圧力:調節可能型/固定型/■ 豊富なエンド・コネクション/■ 材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ 溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止/■ 0.014 MPaまでの差圧で正方向へ流れ出す/■ 0.014 MPaまでの逆圧で再シールを行う/■ 316Lステンレス鋼製ボディにより、 ボディ材の清浄度/純度が向上/■ 接液・接ガス部の表面仕上げの選択が可能(標準または高純度プロセス仕上げ)/■ 超高純度工程仕様(Swagelok® SC-01仕様)に基づいたクリーニングとパッケージングを行うこともできます(オプション)/■ エンド・コネクション:チューブ突き合わせ溶接、めすVCR® 継手、一体型おすVCR継手、回転可能型おすVCR継手、Swagelokチューブ継手
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力
■ 構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈/■ 逆方向からの流れの流量係数は、正方向の流量係数の0.1%未満/■ スプリング、エラストマーの使用なし/■ コンパクトなデザイン
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 最高使用温度:204℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼
![Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
![Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
![Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
![Shenyang Blower Works](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![étiquette de flexible de vanne](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-hose-tag-260x154.jpg)
Améliorer un programme de maintenance en étiquetant les vannes et les flexibles
Découvrez ce que deux spécialistes de Swagelok ont à dire sur la façon dont un système d’étiquetage rigoureux des flexibles et des vannes dans l’ensemble de vos systèmes fluides industriels peut vous aider à simplifier la maintenance et limiter les immobilisations de ces systèmes.