text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

    HFシリーズ・レギュレーターを使用すると、容易な調節で圧力調整を正確に行うことができます。大流量かつクリーンなプロセス要求に適しています。 HFシリーズ・レギュレーターは、小型ながら大流量システムに対応可能なため、システム部品やプロセス・ラインをコンパクトに配置することができます。HFシリーズ・レギュレーターは、従来のダイヤフラム・タイプ圧力レギュレーターの半分以下のサイズで、調整ミスの防止および容易な取り付けが可能な設計を採用しています。 HFシリーズ・レギュレーターは、高レベルの清浄度が要求される環境に適しています。耐久性に優れ、正確な圧力調整を行うことができるほか、革新的な構造のガス作動...

  • 漏れ検出液

    Snoop ® (スヌープ)やReal Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液は、泡立ちが持続し、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できるため、コストがかさむシステムのロスや安全性の問題を防止することができます。 ガス漏れが生じると、交換費用がかさむばかりか、生産プロセスの効率が低下し、安全性が大きく損なわれるおそれがあります。そこでスウェージロックは、Swagelok ® Snoop ® (スヌープ)およびSwagelok Real Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液を提供しています。 SnoopやReal Cool Sn...

  • 漏れ検出液/潤滑剤/シール剤

    スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、漏れの検出や排除が容易になるため、流体システムのパフォーマンスへの悪影響を未然に防止することができます。 漏れ検出液 | 流体システムの接続部から漏れが生じていないかを調べることができます。 潤滑剤/シール剤 | 取り付ける際に漏れが生じるのを防止することができます。 スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、産業用流体システムのオペレーション・コストや取り付けに要する時間を削減すると同時に、オペレーションの安全性を向上させることができます。ユーティリティやプロセス流体の漏れが生じるとコストがかさむばかりか、最悪の場...

  • 潤滑剤

    Swagelok Goop™ ねじ潤滑剤を使用すると、各種金属製および合金製のねじを容易に取り付けることができるため、取り付け時間を短縮でき、漏れの無いシステムを構築することができます。 Swagelok Goop™ねじ潤滑剤を使用すると、漏れの無い接続部を迅速かつ容易に構築することができます。Swagelok Goopにはオイル・ベース、ハロカーボン・ベース、フルオロシリコーン・ベースの製品があります。さまざまな材質のねじ、そして真空システムをはじめとする幅広いアプリケーションに使用されています。 Silver Goop(シルバー・グープ)は、オイル・ベースのねじ潤滑...

  • マニホールド

    2バルブ、3バルブ、5バルブのSwagelok計装用マニホールドは、工場で組み立ててから試験を行っており、重要な計装アプリケーション向けに信頼性の高いソリューションを提供します。ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用のほか、低フュージティブ・エミッション、NACE準拠の合金を使用した製品もあります。 Swagelokマニホールドのボディには複数のバルブが格納されているため、リーク・ポイント数を削減することができます。静圧用、液面用、差圧用に設計されており、ボディは従来型とコンパクト型があります。計装用、ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・シス...

  • 測定機器

    スウェージロックの液体やガスの測定機器(圧力計、トランスデューサー、センサー、流量計など)は操作や読み取りが容易で、ご要望に沿った正確な測定を行うことができます。 安定した流体の流れを維持して プロセスの精度を高める には、流体の温度および圧力を正確に測定する必要があります。スウェージロックの流体およびガスの測定機器を使用すると、精度の高い測定を実現することができます。 Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガス・システム内の流量の増減を正確に検知することができます。スナップ動作式フロート機構を採用することで、確実な作動および正確な検知を実現しています。 ...

  • メカニカル・シール・サポート・システム

    スウェージロックは、専門スタッフが設計し、設定が容易でメンテナンスが可能なシール・サポート・システムを提供しています。Swagelokメカニカル・シール・サポート・キットは、回転機のオンライン化や効率的なオペレーションの維持に適しており、ダウンタイム(提示時間)を最小限に抑え、コストや時間を削減しながら、安全なオペレーションを実現します。 スウェージロックのメカニカル・シール・サポート・キットおよびアセンブリーはAPI 682規格に適合しており、信頼性が高く、取り付けが容易なシステムです。管用ねじの使用をやめることで、接続部を減らし 、漏れを最小限に抑えます。 大気側プラン および シール流体...

  • ミディアム・プレッシャー・チューブ継手

    Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズを使用すると、オイル/ガス探査、研究開発システム、水素市場といった過酷なアプリケーションにおける流体システムの信頼性を向上させることができます。FKシリーズ継手は、流体の取り扱いやガス・シール・アプリケーションなどの高度なシステムにおいて、信頼性が高く、漏れの無い接続を実現します。 Swagelok ® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、コーン&スレッド継手に比べて最短で1/5の時間で取り付けることが可能なため、取り付け時間、取り付けやメンテナンスのコストを削減することができます。FKシリーズ継手...

  • メタル・コア・ホース

    コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用環境などの変動にも柔軟に対応するほか、つぶれにくく、透過や吸水を最小限に抑えます。 Swagelok ® メタル・コア・ホースは、極端な温度、高圧、「透過が望ましくない」アプリケーションにおいて、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、人の保護はもちろん、収益性の維持に貢献します。Swagelokメタル・ホースは、機械圧延加工の代わりにハイドロフォーミング加工が施されているため、柔軟性が高く、肉厚が一定しており、動的な曲げや衝撃圧力を伴うアプリケーションにおいて、他のメタル・ホースに比べて耐久性が大幅に向上し...

  • ゴム・ホース

    Swagelok ® ゴム・ホース PBシリーズは、圧縮エアーや送油といったユーティリティの液体およびガスを扱うアプリケーションにおいて、信頼性が高くコスト効率の高いパフォーマンスを発揮します。適切な工具があれば、現場でスウェージロックのゴム・ホースのエンド・コネクションを新しいホースに手で押し込むだけで簡単に取り付けることができます。 Swagelok ® プッシュ・オン式多目的ゴム・ホース PBシリーズはオゾン耐性があり、スムーズボア・タイプのブナN製コアが使用されています。内部の繊維補強材によりホースの使用圧力範囲が向上しているほか、最高2.41 MPaの圧力まで接続部分...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。