Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
メタル・チューブ, FZ/FNシリーズ
メタル・チューブ FZシリーズ/FNシリーズは、高温の真空用途または低圧アプリケーションにおいて透過を低減します。 FZシリーズ・メタル・チューブ FZシリーズは、コア・チューブにブレードを必要とするような圧力が生じない低圧のアプリケーションで使用することができます。FZシリーズは焼きなまし処理を施していないオール・メタル・チューブで、ダイナミック(動的)・アプリケーションに適しています。 FNシリーズ・メタル・チューブ FNシリーズには焼きなまし処理を施しており、コンボルーティッド・メタル・チューブ(CT)・アプリケーションで使用することができます。フィット・アンド・ステイ型(接続-固定型)...
-
ミニチュア・モジュラー・システム
Swagelok分析用ミニチュア・モジュラー・システムは、効率性の向上と設置面積の縮小を実現します。このモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントやシステムを使用することで、設計や組み立てにかかる時間を短縮し、信頼性の高い結果を得ることができます。 Swagelokミニチュア・モジュラー・システムを、コンパクトなサンプリング・システムや小型プロセス分析システムとして使用すると、プロセス・ラインでの分析結果をリアルタイムで入手することができます。スウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を削減する...
-
中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ
Swagelokブロック・バルブ/ブリード・バルブ IPTシリーズは、トラニオン型ボール・バルブです。使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。 Swagelok ® 中圧用ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズを使用すると、システム内の流体を遮断して二次側の部品に流れ込むのを防止し、バルブの二次側に残った流体を排出することが可能です。ダブル・ブロック/ブリード構成のIPTシリーズ・バルブは、二重で確実に遮断するため、二次側のシステムにおけるMRO業務、サンプリング、リーク検査といった重要な作業を安全に行うことができます。...
-
中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ
中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズを使用すると、作業員を保護しつつ、適切なプロセス条件を維持することができます。最高使用圧力は137.8 MPaです。 中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、圧力設定型または圧力調節型を選択することができます。外側からの設定圧力の調節が容易なほか、幅広い設定圧力に対応しているため、さまざまなアプリケーションのニーズに応えることができます。 圧力設定型圧力逃がし弁の設定圧力は、6.89~137.8 MPaの範囲内で0.69 MPa刻みで指定することが可能です。調節ロック・ナットが調節ネジの位置を維持するため、設定圧力を確実に調節することができます。 圧力調節型圧力逃が...
-
中圧用トラニオン型ボール・バルブ、CTBシリーズ
Swagelokトラニオン型ボール・バルブ CTBシリーズは、コンパクトなデザインながら低トルクの1/4回転操作で最高使用圧力137.8 MPaのアプリケーションにおいて、確実な締め切りを行うことができます。 Swagelok ® 中圧用ボール・バルブ CTBシリーズは、コーン&スレッド・エンド・コネクションで信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。このトラニオン型ボール・バルブは独自の直接的な荷重構造を採用しており、システムの減圧や再加圧を行っても、使用圧力範囲内(最高使用圧力:137.8 MPa)で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます...
-
中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ
Swagelok中圧用ボール・バルブ FKBシリーズは、最高137.8 MPaの圧力範囲で確実な締め切りが可能です。先進的な設計により、シールの摩耗を減らして信頼性を向上させています。 Swagelok中圧用トラニオン型ボール・バルブ FKBシリーズは先進的なデザインを採用しており、シールの摩耗を減らし、あらゆる使用圧力(最高137.8 MPa)と温度範囲で接続部の信頼性向上を実現します。トラニオン型ボールは革新的な直接荷重構造になっており、漏れを防止します。また、ボトム・ロード式の設計によってステムのブローアウトが生じる可能性を排除してオペレーターを保護します。 FKBシリーズ・バルブのエン...
-
マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ
Swagelok ® マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット (MHSU)を使用すると、容易にフェルールをチューブに予備締めすることができるため、信頼性の高い接続が実現します。大量生産アプリケーションに最適で、組み立て時間およびオペレーターのミスを削減します。MHSUは追加のツール無しでさまざまなサイズのチューブに対応するほか、汎用性が高く、容易に操作することが可能です。 Swagelok ® マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用すると、予備締めプロセスを効率的に行うことができるため、信頼性の高い効率的なチューブ接続が実現しま...
-
多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ
Swagelok 多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。API 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証を取得することができます。 Swagelok ® 多目的用ボール・バルブ SKシリーズはコンパクトなデザインながら大流量に対応し、低トルクかつ1/4回転で締め切ることができます。最高41.3 MPaの圧力で使用することができ、双方向の流れに対応します。流量係数(C v 値)は0.9~1.4です。さまざまなエンド・コネクション(Swagelokチューブ継手、NPT...
-
減圧レギュレーター、ヒーター付き
ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。 ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。 KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めること...
-
圧力トランスデューサー
一般産業および防爆アプリケーション向けのSwagelok圧力トランスデューサーを使用して圧力を電気信号に変換すると、正確なモニタリングを行うことができます。 Swagelok ® 圧力トランスデューサーは、さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続タイプ、電気接続、出力信号の選択が可能で、システム要件に合わせてカスタマイズすることができます。 Sモデル(標準型)/Eモデル(FM/CSA認定 防爆型) 圧力トランスデューサーのボディ材質は、316ステンレス鋼です。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)、衝撃、振動に対して耐性があり、頑丈でコンパクトなデザインを採用しています。金属薄膜圧力セ...