text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • ベローズ・シール・バルブ/ダイヤフラム・バルブ/マルチポート・バルブ エルボー・バルブ/モノブロック型マニホールド セレクション・ガイド

    バルブ・タイプにつきましては、各製品カタログから選定してください/お使いのシステムの要件に合ったマルチポート・バルブ、エルボー・バルブ、モノブロック型マニホールドの型番を、本カタログの説明に従って作成してください/構成部品とその材質、各温度における最高使用圧力、オプション、アクセサリーにつきましては、各製品カタログをご参照ください

  • チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手

    ■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能

  • ホース/フレキシブル・チューブ

    ■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

  • ボール・バルブ用アクチュエーター・オプション

    ■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)

  • 試料採取用ボンベ

    ■ サイズ:10 cm3から3785 cm3(1 ガロン)まで/■ 最高使用圧力:34.4 MPa/■ 材質:304Lステンレス鋼、316Lステンレス鋼、合金400

  • ボール・バルブ 一般用 60シリーズ

    ■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン

  • VCRメタル・ガスケット式面シール継手

    ■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼

  • 超高純度用バルブ 原子層プロセス用

    ■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv値):0.27から1.7まで/■ 最高使用温度:250°C(ALD20の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR® メタル・ガスケット式面シール継手

  • ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ

    ■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで

  • 計装用一体型ボール・バルブ 40Gシリーズ/40シリーズ

    ■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.