text.skipToContent text.skipToNavigation
Subsistemas Prediseñados Analíticos (PrESS)

Swagelok Subsistemas Analíticos (PrESS) Swagelok®

Los subsistemas prediseñados Swagelok (PrESS) para aplicaciones analíticas están diseñados y ensamblados por especialistas en sistemas de fluidos compactos, precisos y cómodos de utilizar.

Solicite más información

Los subsistemas de toma de muestras y control de fluidos prediseñados y totalmente ensamblados aportan eficiencia y consistencia a sus operaciones. Utilice los subsistemas prediseñados Swagelok para construir sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados, y ahórrese preocupaciones de comprar y ensamblar múltiples componentes.

Para utilizar en cualquier tipo de planta o instalación donde se procesen líquidos y gases, nuestros subsistemas probados minimizan los volúmenes de los sistemas, simplifican su diseño y favorecen la toma de muestras representativas y la precisión de los resultados analíticos.

カテゴリー

サンプル・プローブ・モジュール

サンプル・プローブ・モジュール

オンライン・プロセス分析器用のサンプル・プローブ・モジュールを使用すると、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現することができます。

ファスト・ループ・モジュール

ファスト・ループ・モジュール

Swagelokファスト・ループ・モジュール(FLM)を、サンプル取出し口から分析器までの大流量かつ長いサンプル移送ラインで使用すると、時間遅れを短縮することができます。

フィールド・ステーション・モジュール

フィールド・ステーション・モジュール

Swagelok®フィールド・ステーション・モジュールは、ガス・サンプリング・アプリケーションにおける迅速な締め切りおよび容易な取り付けが可能で、最適なサンプル採取を実現します。

校正/切り替えモジュール

校正/切り替えモジュール

Swagelok校正/切り替えモジュール(CSM)は、一定の供給時間で正確なプロセス流路のサンプリングを行いながら、流路間のコンタミネーションやたまり部分を削減します。

流体供給ヘッダー

流体供給ヘッダー

Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、分岐マニホールドまたは収集マニホールドとして使用することができ、ガスや液体を使用するアプリケーションにおいて高い信頼性を発揮します。

Catálogos de Subsistemas Analíticos

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas

Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Caso Práctico: Charbonneau Industries mejora su producción con los ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados Swagelok
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados

Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。