Soupapes de sécurité proportionnelles Swagelok®
Certifiées conformes à la DESP, les soupapes de sécurité proportionnelles série PRV offrent une protection contre les surpressions.
Prendre contact pour en savoir plusLes soupapes de sécurité proportionnelles série PRV sont proposées avec cinq plages de pression de tarage différentes. Les soupapes sont tarées à l’usine, testées, verrouillées et étiquetées pour garantir le réglage souhaité. Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente au-delà de la pression de tarage et se ferment lorsque la pression du système repasse en dessous de la pression de tarage.
Par ailleurs, les soupapes série PRV sont :
- Certifiées conformes à la directive sur les équipements sous pression (DESP) 2014/68/UE catégorie IV
- Marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1
La flexibilité offerte par des adaptateurs d’extrémité optionnels permet de les installer dans des systèmes aux configurations les plus diverses.
Caractéristiques techniques
| Pressions de service | jusqu’à 413 bar (6000 psig) |
| Pression de tarage fixe | 10,0 à 413 bar (145 à 6000 psig) |
| Matériaux d’étanchéité | Élastomère fluorocarboné FKM et nitrile |
Catalogues des soupapes de sécurité proportionnelles
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.