Swagelok® Pressure Gauges, General Purpose Gauge with ECE R110 Approval (PGN Series)
Obtain precise pressure measurements for compressed natural gas (CNG) vehicle applications with gauges certified to ECE R110 standards.
Request Pressure Gauge InformationSwagelok® PGN series gauges are general-purpose pressure gauges certified to ECE R110 standards for use in compressed natural gas (CNG) vehicles. Featuring a polycarbonate lens for enhanced protection, these natural gas pressure gauges ensure durability in demanding environments.
Available in 50 mm (2 in.) and 63 mm (2 1/2 in.) dial sizes, they offer a measurement range of 0 to 40 MPa (400 bar, 6000 psi) with an orifice size of 0.023 in. (0.58 mm).
Options include a brass end connection with a Bourdon tube for the 50 mm (2 in.) gauge, transducer output for the 50 mm model with brass end connections, and calibration and material certifications for precise application needs.
Specifications
50 mm (2 in.) Dial Size
Dial Range | Positive-pressure gauge: 0 to 40 MPa (400 bar, 6000 psi) |
Temperature Range | Stainless steel end connections: –40 to 248°F (–40 to 120°C) Brass end connections: –40 to 248°F (–40 to 120°C); at ambient temperatures greater than 212°F (100°C), the maximum working pressure is limited to 3480 psig (240 bar) for a maximum of 8 h continuous operation |
Accuracy | Stainless steel end connections: 1.6% of span (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6) Brass end connections: 2.5% of span (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 2.5, JIS B7505 Class 2.5) |
Stainless Steel End Connections |
|
Brass End Connections |
|
63 mm (2 1/2 in.) Dial Size
Dial Range | Positive-pressure gauge: 0 to 40 MPa (400 bar, 6000 psi) |
Temperature Range | Stainless steel end connections: –40 to 248°F (–40 to 120°C) |
Accuracy | Stainless steel end connections: 1.6% of span (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6) |
Stainless Steel End Connections |
|
Каталоги манометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ
スウェージロックとの協業を通じて、Green Alternative Systems社は生産ペースの加速、人件費の削減、システムの信頼性向上を実現させました。

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.