벨로우즈 밸브 — 패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~1인치(6~12 mm)
- –20°F(–28°C)~1200°F(648°C)
- 스테인리스강
- 250 psig(17.2 bar)~2500 psig(172 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4UW 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4UW-TF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間