Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
7R 시리즈 나일론 호스
스웨즈락 나일론 코어 호스는 정밀한 유량 제어, 배출성 또는 대체연료를 위한 인증된 솔루션을 제공합니다. 또는 높은 성능을 원하시는 경우, 섬유 편조로 보강된 스웨즈락 주름 없는 나일론 코어 호스를 사용하십시오.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 나일론 |
호스 길이 | 피트당 가격 |
호스 크기 | 공인 판매 및 서비스 센터에서 결정 |
최대 온도, °F(°C) | 200 (93) |
최대 온도 압력 등급 | 2750psig(189bar) |
최소 온도, °F(°C) | -40 (-40) |
실온 압력 등급 | 2750psig(189bar) |
eClass (4.1) | 37110203 |
eClass (5.1.4) | 37110203 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.