Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Угольники 90°
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Угольники 90°
Соединения с конусом и резьбой надежно работают в условиях среднего и высокого давления.& На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для проверки их состояния.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
L6MF20 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Просмотр изделия |
L9HF60 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 | Просмотр изделия |
L9MF20 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.