Catalogs
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | View Product |
B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-12-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
SS-16-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
SS-1-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
SS-2-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
SS-2-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
SS-4-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
SS-4-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | View Product |
SS-4-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
SS-6-P | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-6-P-RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | View Product |
SS-6-P-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
SS-8-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-8-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | View Product |
SS-8-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.