콘 & 쓰레드 피팅 — 어댑터
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 원피스(one-piece) 및 투피스(two-piece) 구조
- 316 스테인리스강
- 최대 5000 psig(344 bar)~10,000 psig(689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
콘 & 쓰레드 피팅 — 어댑터 — 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeCN6MM4NF15 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 중압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 NPT CN4HM4NF15 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 고압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 NPT CN4NM4MF15 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 1/4인치 수나사 NPT CN6HM4HF60 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 고압 콘 & 쓰레드 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드
Product Availability by Store Location
Hours