text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/4 po x raccord pour tube Swagelok 6 mm

Réf. pièce : SS-4-VCO-6-6M0

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/4 po x raccord pour tube Swagelok 6 mm

Réf. pièce : SS-4-VCO-6-6M0
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Spécifications

SS-4-VCO-6-6M0 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/4 po x raccord pour tube Swagelok 6 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
316L-4-VCO-1A 316L 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 Afficher le produit
SS-12-VCO-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-VCO-6-1210 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-16-VCO-1 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1인치 튜브 소켓 용접 Afficher le produit
SS-16-VCO-1-16 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-VCO-1 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 튜브 소켓 용접 Afficher le produit
SS-4-VCO-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-VCO-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-VCO-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-4-VCO-1-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-4-VCO-1-BL 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 - - Afficher le produit
SS-4-VCO-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4-VCO-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6-VCO-1 316 스테인리스강 3/8인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/8인치 튜브 소켓 용접 Afficher le produit
SS-8-VCO-1 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 튜브 소켓 용접 Afficher le produit
SS-8-VCO-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-VCO-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-8-VCO-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-VCO-1-BL 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 - - Afficher le produit
SS-8-VCO-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-8-VCO-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.