Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Манометрические клапаны с резьбовой крышкой
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/2 и 3/4 дюйма с наружн. резьбой до 1/2 дюйма с торцевыми соединениями с внутр. резьбой NPT
- От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316
- От 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Манометрические клапаны с резьбовой крышкой — 직선형
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6PNBGM12-F8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-6PNBGM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов