파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 중공(Hollow) 육각 플러그
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 중공(Hollow) 육각 플러그
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-HP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-HPST | 316 스테인리스강 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-HP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-HPST | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-HP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-HPST | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-HP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-HPST | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。