text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR-Einschraubkörper, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR x 1/4 Zoll NPT Außengewinde

Art.-Nr.: SS-8-VCR-1-4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

VCR-Einschraubkörper, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR x 1/4 Zoll NPT Außengewinde

Art.-Nr.: SS-8-VCR-1-4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Technische Daten

SS-8-VCR-1-4 — VCR-Einschraubkörper, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR x 1/4 Zoll NPT Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
316L-4-HVCR-1A6 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Stumpfschweißende mit Bund Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-1-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-1-6TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Produkt anzeigen
SS-12-VCR-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-VCR-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-VCR-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-00032 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 9/16-18 Zoll Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 7/16-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-600 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-8M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-01081 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 9/16-18 Zoll Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.