text.skipToContent text.skipToNavigation
fluid distribution headers

Swagelok® Fluid Distribution Headers

Swagelok fluid distribution headers (FDH) are common components used in a variety of gas and liquid applications. They provide a flow path while allowing multiple outlets, acting much like a large branch fitting.

Contact Us For More Information

Swagelok fluid distribution headers are piping assemblies that can act as distribution manifolds or collection manifolds. With an inlet on one end, a drain on the other end, and multiple outlets on either side, the FDH uses Swagelok components for enhanced reliability. Swagelok FDHs are available in 1 and 2 in. sizes.

An extruded manifold body design features squared sides that mount solidly and prevent twisting. Standard branch locations offer flexibility, as additional outlets can be added to the header without welding, and because the FDH can be ordered with two- to 16-branch outlets with or without valves, users can add ports as needed. You can select from a variety of high-quality valves and end connections, all manufactured by Swagelok to create manifolds for use at working pressures up to 3000 psig (206 bar). Mounting brackets can be positioned by the installer.

Learn More About Swagelok’s Fluid System Assembly Service

Fluid Distribution Headers Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok design and assembly services

Custom Fabrication for All Industries

Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.

Find the Support You Need

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

운영 효율을 극대화하기 위한 Rosendahl Nextrom과 스웨즈락의 협력
맞춤 솔루션으로 광섬유 장비 제조업체의 효율 증가

1980년대 이래 로젠달 넥스트롬은 사업의 발전을 위해 스웨즈락을 의존해 왔습니다. 이 회사가 경쟁업체를 앞지르고 업계의 선두주자로 남을 수 있게 한 솔루션을 소개합니다.

사례 연구: 스웨즈락의 맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성을 향상시킨 Charbonneau Industries
맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 써멀 릴리프 밸브 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 사례를 소개합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.