text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지

Swagelok® 압력 게이지

다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다.

압력 게이지 정보 요청

Технологические манометры Swagelok® обеспечивают точные замеры давления для широкого круга установок, в том числе общепромышленные, сверхчистые и биофармацевтические системы. Все манометры Swagelok могут быть адаптированы под требования заказчика. Надежная работа устройств гарантируется прохождением заводской калибровки в сочетании с опрессовкой.

Варианты исполнения манометров Swagelok включают в себя следующее:

  • Промышленные и технологические манометры Swagelok® (серия PGI) выпускаются с жидкостным наполнением и без него
  • Манометры Swagelok® серии PBG специально предназначены для монтажа на панель
  • Манометры Swagelok® для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха (серия PGU и серия PGC)
  • Манометры Swagelok® общего назначения серии PGN соответствуют требованиям ECE R110

Начните с оценки системы

압력 게이지 카테고리

압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈

압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈

압축 천연 가스(CNG) 차량용 ECE R110 인증 게이지로 정확한 압력을 판독할 수 있습니다. 

압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용

압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용

부르동(Bourdon) 튜브가 있는 초고순도 클린 드라이 에어 압력 게이지로 시스템 양압과 진공을 모니터링할 수 있습니다. 

프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈

프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈

산업 애플리케이션에서 진공에서 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100mpa의 양압까지 모니터링하여 정확한 압력 측정을 제공합니다.

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.