text.skipToContent text.skipToNavigation
초고순도 다이어프램 밸브, ALD3 및 ALD6 시리즈

Swagelok® 원자층 가공용 초고순도 다이어프램 밸브(ALD3 및 ALD6 시리즈)

Swagelok ALD3 및 ALD6 시리즈 다이어프램 밸브는 반도체 제조 장비에 사용되어 원자층 증착(ALD) 가공에 필요한 투입량 제어 기능을 제공합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 최고 0.62의 유량 계수를 제공합니다.

ALD 밸브 정보 요청

초고순도 Swagelok® ALD3 및 Swagelok® ALD6 다이어프램 밸브는 반도체 제조업체에 증착 챔버에서 적층(LBL, layer by layer)으로 마이크로칩을 만드는 데 사용되는 프리커서 가스의 신뢰성 높은 고속 투입 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 고성능 초고순도 밸브는 극도로 높은 사이클 수명, 고온에서 완전 봉입 기능, 초고순도 애플리케이션 적합성이 특징입니다.

ALD3 및 ALD6 밸브에 사용되는 다이어프램은 뛰어난 강도와 내식성을 제공하는 코발트 초합금 재질로 구성되어 있습니다. 또한, 밸브 몸체는 316L VIM-VAR 스테인리스강이므로, 초고순도 애플리케이션에 적합합니다. 밸브 시트는 불화(Fluorinated) 고순도 PFA로 제조되므로 광범위한 화학적 호환성, 스웰링과 오염에 대한 내성을 제공합니다. 이 밸브는 평상시 닫힘 및 평상시 열림 공압 작동 방식으로 설정할 수 있으며, 서로 다른 설치 조건에 적합하도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다.

ALD 밸브가 반도체 제조 환경을 어떻게 개선하는지 알아보십시오

ALD3 및 ALD6 밸브 사양

사용 압력진공~145 psig(10.0 bar)
파열 압력>3200 psig(220 bar)
작동 압력50~90 psig(3.5~6.2 bar)
온도0°~200°C(32°~392°F)
유량 계수(Cv)0.27 또는 0.62
몸체 재질316L VIM-VAR 스테인리스강
다이어프램 재질코발트 초합금
연결구종류(크기): 암나사 VCR® 면 밀폐 피팅(1/4인치 대 1/2인치), 수나사 VCR 면 밀폐 피팅(1/4인치 대 1/2인치), 모듈 조립형 대유량 C-씰(1.125인치 대 1.5인치)

ALD 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

ALD3 및 ALD6 시리즈 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok изготавливаются из материалов, предназначенных для длительной эффективной работы в условиях производства полупроводников.

Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов

Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.

Узнайте о подборе материалов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Карл Уайт (Carl White), обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра

Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для повышения эффективности работы
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность с помощью индивидуальных решений

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom полагается на компанию Swagelok в развитии своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и остаться в числе отраслевых лидеров.

희석 냉동기(Dilution refrigerator) 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 Swagelok 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션

핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.