카탈로그
Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — Инструменты предварительного обжима
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-200 | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.