Catalogs
중압 튜브 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 너트 및 페럴세트
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.
Фитинги трубки клапаны и вспомогательные принадлежности среднего и высокого давления
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | View Product |
SS-6FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | View Product |
SS-8FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.