カタログ
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.