Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos
Líquidos detectores de fugas disponibles con estas especificaciones:
- Tamaños de 2 onzas a 1 galón
- –54°C (–65°F) a 93°C (200°F)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Real Cool Snoop®
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-RC-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - -
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Жидкий течеискатель Snoop®
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-SNOOP-2OZ 2 унций (59 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間