text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.08 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Referencia #: SS-QC4-B-200

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 0.08 - If coupled with a DESO stem, 0.08 - If coupled with a SESO stem
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC4
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.08 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Referencia #: SS-QC4-B-200
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B-200 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.08 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 0.08 - If coupled with a DESO stem, 0.08 - If coupled with a SESO stem
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC4
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-B-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QC6-B-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.