text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-QTM2A-B-4PF

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,2 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QTM2
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-QTM2A-B-4PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM2A-B-4PF — Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,2 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QTM2
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
M-QTM2A-B-4PF Aleación 400 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM2A-B-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM2A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM2A-B-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM4A-B-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM4A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM4A-B-6PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1610 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.