text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox. 316L VAR, Cv 0,14, 1/4 pulg. TBW, Mando de palanca

Referencia #: 6LV-DLBW4

Especificaciones

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Cv Máximo 0.14
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Color del Mando Verde
Tipo de mando Palanca
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Rango de temperatura y presión máx 121°C @ 192 BAR / 250°F @ 2800 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
Rango de presión a temperatura ambiente 241 BAR @ 20°C / 3500 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,51 µm (20 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox. 316L VAR, Cv 0,14, 1/4 pulg. TBW, Mando de palanca

Referencia #: 6LV-DLBW4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

6LV-DLBW4 — Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox. 316L VAR, Cv 0,14, 1/4 pulg. TBW, Mando de palanca

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Cv Máximo 0.14
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Color del Mando Verde
Tipo de mando Palanca
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Rango de temperatura y presión máx 121°C @ 192 BAR / 250°F @ 2800 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
Rango de presión a temperatura ambiente 241 BAR @ 20°C / 3500 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,51 µm (20 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык Ver producto
6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Ver producto
SS-DLS4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-DLS6 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-DLS6MM Нержавеющая сталь 316L 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-DLS8MM Нержавеющая сталь 316L 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-DLV51 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Ver producto
SS-DLVCR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Ver producto
SS-DSM4F4A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-DSS4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-DSS6 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-DSTW4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-DSV51 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Ver producto
SS-DSVCR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.