|
Té union à embranchement allongé Micro-Fit®, en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 1/4 po
부품 번호: 6LV-4MW-3-03446
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
티다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Té union à embranchement allongé Micro-Fit®, en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 1/4 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
티
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
사양
6LV-4MW-3-03446 — Té union à embranchement allongé Micro-Fit®, en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 1/4 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 po |
| 연결구 1 종류 | Micro-Fit à souder bout à bout |
| 연결구 2 크기 | 1/4 po |
| 연결구 2 종류 | Micro-Fit à souder bout à bout |
| 연결구 3 크기 | 1/4 po |
| 연결구 3 종류 | Micro-Fit à souder bout à bout |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-2MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-2MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3P-B25 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3-6-4 | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3-6-4P | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-4 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-4P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-6 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-6P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| HC22-4MW-3 | Сплав C-22 | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.