text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 스테인리스강 볼 밸브

Swagelok® 밸브

Swagelok 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 유량을 안정적으로 제어할 수 있는 기능 덕분에 핵심적인 산업 애플리케이션에서 오래 지속되는 누설 없는 작동을 제공하는 것으로 신뢰받고 있습니다.

밸브 보기

세심하게 통제되는 원자재 조달 및 제조 공정을 통해 확보된 내구성과 설계 품질로 잘 알려진 Swagelok 밸브는 까다로운 애플리케이션에서 여러 해 사용한 후에도 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. Swagelok은 모든 밸브를 엄격하게 테스트하여 자사 품질 기준을 충족하는지 확인하므로, 고객은 제품이 최종 사용 환경에서 필요한 성능을 장기간 제공할 것을 확신할 수 있습니다.

Swagelok 밸브는 다음과 같이 공급 가능합니다.

  • 측정 가능한 Swagelok 튜브 피팅을 포함하여 광범위한 연결구와 함께
  • 사용 환경 조건 및 유체와 호환되는 제품을 찾을 수 있도록 다양한 재질로
  • 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션뿐 아니라 API 누출 저감(Low-E) 인증을 포함한 표준 및 특수 세정 옵션으로

Swagelok 제품 내의 PFAS(과불화화합물)과 옵션 시트 및 씰 재질에 대한 자세한 내용은 Swagelok PFAS 참조 안내서를 참조하십시오.

거의 200곳에 달하는 Swagelok 판매 및 서비스 지점의 글로벌 네트워크를 통해 애플리케이션에 적합한 밸브 선택에 도움을 받거나, 설치 및 유지보수 교육 또는 문제 해결 지원을 받을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 비디오 보기

밸브 선택 및 사용 조언을 구하고 계십니까?

Categorías de Válvulas

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Asegure una transición suave de la tubería de proceso a la instrumentación en espacios reducidos al mismo tiempo que minimiza los puntos de fuga.

밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Válvula Swagelok serie 60

Válvulas

Swagelok tiene disponible una gran variedad de válvulas para sistemas de fluidos industriales-incluyendo válvulas de bola, válvulas de fuelle, válvulas antirretorno, válvulas de diafragma, válvulas dosificadoras, válvulas de aguja, válvulas para interfaz de proceso, válvulas de macho cilíndrico, enchufes rápidos y válvulas de alivio-dando a los clientes acceso a las soluciones que necesitan para conseguir un control fiable del caudal.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.