Фильтры Swagelok®
Фильтры Swagelok удаляют жидкие или твердые частицы из промышленных газовых и жидкостных систем, способствуя их надежной работе, получению более стабильный и качественной продукции.
См. фильтрыФильтры Swagelok® играют важную роль в улавливании твердых частиц на критических точках промышленных газовых и жидкостных систем. Устройства помогают не допустить повреждения критически важных компонентов, нарушения точности отбора проб и анализа, попадания некондиционных продуктов в технологические установки, а также другие проблемы, связанные с последующими операциями.
Мы производим высококачественные коалесцирующие фильтры твердых частиц, проходные фильтры твердых частиц, Т-образные фильтры твердых частиц, а также фильтры высокой и сверхвысокой степени чистоты для работы с жидкими и газообразными средами. Наши фильтры для промышленных жидкостных и газовых систем предлагаются с широким выбором материалов фильтрующих элементов и номинальных размеров пор. Если вашей жидкостной или газовой системе нужен надежный механизм фильтрации, чтобы избежать проблем, связанных с загрязнением технологической среды или наличием в ней твердых частиц, выберите фильтры Swagelok.
Узнайте о назначении промышленных и других типах фильтров, местах их установки и рекомендациях по монтажу и обслуживанию.
Хотите получить подробные сведения о выборе фильтров?
필터 카테고리

수분제거(Coalescing) 필터
공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수분제거(Coalescing) 필터는 액체 에어로졸, 물과 오일을 제거하여 민감한 장비를 보호합니다.
Каталоги фильтров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
FW, F 및 TF 시리즈; 시스템에서 유입되는 미세 오염 물질 제거; 기체 및 액체 사용 가능; 1/8 ~ 1/2 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구; 스텐레스강 및 황동 재질
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections

Технический отдел Swagelok
У компании Swagelok обширная сеть инженеров технического отдела, к которым вы можете обратиться за помощью в поиске и устранении неисправностей, оптимизации ваших жидкостных, газовых, и пробоотборных систем.
Инженеры технического отдела Swagelok. Кто они?Ресурсы Swagelok специально для вас

История успеха реактивного истребителя Lightfoot Defence
Компания Lightfoot Defence, лидер в области технологий охлаждения на военно-промышленных предприятиях, и Swagelok совместно разработали инновационные решения для многоцелевого реактивного истребителя Eurofighter. Узнайте вклад жидкостных и газовых систем Swagelok в создание высокотехнологичного охлаждающего оборудования для Lightfoot.

Три правила, которые помогут сделать показания анализатора более точными
Узнайте, как исправить три распространенных недостатка в пробоотборной системе, которые делают показания анализатора неточными и стоят вам времени и денег.

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

分析サンプリング・システムに関するQ&A
スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・マネジャー、マイク・フロストが、一般的な分析サンプリング・システムの問題に関する質問に答え、問題を回避する方法に関するアドバイスを行います。