text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima lisa de ptfe serie f

Manguera con ánima Lisa de PTFE Swagelok®, Serie F

La serie F es una manguera con ánima lisa de PTFE no metálica muy utilizada cuando se requiere flexibilidad, compatibilidad química y una malla no conductora.

Solicite más Información

Les flexibles série F sont des flexibles non métalliques, dont le tube central en PTFE à paroi lisse est protégé par une tresse en fibre collée au moyen d’un procédé en attente de brevet, ce qui améliore la résistance du flexible aux déformations. Ces flexibles trouvent une utilisation courante dans des applications nécessitant une certaine souplesse, une compatibilité chimique et une tresse non conductrice.

Avec un diamètre allant de 1/4 à 3/4 po, des pressions de service qui vont du vide à 55,1 bar (800 psig) et tout un choix de raccords, les flexibles de la série F répondent aux besoins des systèmes les plus divers. Un tube central en PTFE chargé de noir de carbone est disponible en option pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique. Des flexibles sur mesure sont disponibles avec des options supplémentaires telles que des enveloppes ou des étiquettes.

Chaque flexible série F Swagelok est testé avec de l’eau sous pression à température ambiante pendant 30 secondes, avec comme critère d’acceptation l’absence de fuite détectable. Les tests sont effectués à 34,4 bar (500 psig), ou à 15,5 bar (225 psig) si la pression nominale d’un raccordement est inférieure à 34,4 bar (500 psig).

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : PTFE
Renfort : tresse en fibre
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/4 à 3/4 po
Pressions de service Du vide à 55,1 bar (800 psig)
Plage de température –53 à 230°C (–65 à 450°F)
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes Swagelok ; adaptateurs pour tubes Swagelok ; taraudages, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; filetages mâles, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; raccords sanitaires à 90° Kwik-Clamp ; coudes sanitaires à 45° Kwik-Clamp ; soudure bout à bout ; raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC) ; raccords femelles à came et à rainure ; raccords mâles à came et à rainure ; embouts de tube, recuits ; raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® femelles ; raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelles ; colliers sanitaires série TS ; filetages mâles, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; filetages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° (ISO 228) ; taraudages, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; taraudages cylindriques ISO/BSP (ISO 228) ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 30° ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° ; raccords sanitaires de type JIS(A)/ISO 2852 ; brides pour le vide ISO-K ; raccords sanitaires DIN 11864-3 série A, forme A, virole avec gorge ; raccords femelles DIN 11851 avec écrou ; brides tournantes ASME classe 150 ; brides tournantes JIS 10K ; brides tournantes DIN PN10 ; raccords sanitaires I-Line mâles ; raccords sanitaires I-line femelles ; raccords sanitaires (DIN 32676) ; raccords sanitaires (ISO 2852)

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.