스웨즈락® 전기 가열 감압 레귤레이터
KEV 전기 가열 기화 감압 레귤레이터는 위험 구역에 사용 가능하며 액체 샘플을 기화시키거나 가스 샘플을 예열하여 응축을 방지할 수 있습니다.
추가 정보 요청KEV 시리즈 레귤레이터는 최대 열 효율을 위하여 공정 유체와 가열 소자가 직접 접촉하며 가열 소자를 분리할 수 있어 세척이 간편합니다. KEV 시리즈 레귤레이터는 수평 또는 수직으로 장착할 수 있으며 원피스 몸체로써 잠재적인 누설 경로를 제거하였습니다.
KEV 시리즈 레귤레이터는 제품 카탈로그에 나왔듯이 심각한/위험한 환경용으로 ATEX, IECEx 및 CSA 인증을 받았고 모든 히터 범위에 대해 T3 온도 등급으로 분류됩니다.
사양
최대 입구 압력: | 3600psig (248bar) |
압력 조절 범위 | 0~10psig(0.68bar)부터 0~3600psig(248bar)까지 |
유량 계수 | 0.02 또는 0.06 |
전기 | |
공급 | 120 및 240V(ac)(± 10%), 50/60Hz |
히터 등급 | 50, 100, 150 및 200W |
제어 온도 범위 | 75~380°F(23~193°C) |
폭발성 대기 / 위험 장소 인증 |
|
스웨즈락 KEV 시리즈 레귤레이터로 가동시간을 극대화하고 중단시간은 최소화하십시오.
스웨즈락 KEV 시리즈 레귤레이터는 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 유지하기 위하여 작업자의 입력과 주변 온도 및 기타 작동 조건의 변화에 반응합니다.
시스템의 유효성은 극대화하고 비용이 많이 드는 가동중단을 최소화하십시오.
작업자의 입력 변화에 대한 반응
내장된 온도 센서로 변동하는 작업자 입력이 원인이 된 과열로 인한 가동 중지를 방지합니다.
주변 온도 변화에 대한 반응
주변 조건이 변할 때 자동으로 리셋하는 내장된 열 스위치로 퓨즈 단락과 과열을 방지하는 데 도움이 됩니다.
열 부하의 변화에 대한 반응
시스템 조건으로부터 벗어날 때 신속히 반응할 수 있는 통합 제어를 통해 중단 없는 작동을 보장합니다.
전기 가열 감압 레귤레이터 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler

적합한 레귤레이터를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
유량이 변하는 애플리케이션 조건에서 당사 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해 보십시오.
적합한 레귤레이터 찾기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

레귤레이터에서 공급 압력 효과(SPE) 관리하기
의존도라고도 부르는 공급-압력 영향이란 레귤레이터 내에서 입구 압력 및 출구 압력 변수간 반비례 관계를 말합니다. 스웨즈락은 압력 레귤레이터에서 이 현상을 관리하는 방법을 소개합니다.

철저한 테스트로 신뢰할 수 있는 레귤레이터 성능을 확보하는 방법
극한의 조건에서 작동하도록 설계된 제품에 대해 어떤 테스트를 적용할 지 고민해 보신 적 있으십니까? 영하에서도 작동하는 스웨즈락의 RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터가 어떻게 만들어졌는지 알아보겠습니다.

Droop을 줄이기 위해 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법
Droop은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 레귤레이터 구성에서 Droop을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법을 소개합니다.

분석 계장 시스템에서 시간 지연을 줄이기 위해 레귤레이터를 사용하는 방법
분석 시스템에서 시간 지연은 종종 과소평가되거나 잘못 이해됩니다. 압력 제어 레귤레이터는 시간 지연을 줄일 수 있는 방법 중 하나입니다. 다음 요령을 통해 분석 시스템의 시간 지연을 관리하는 방법을 알아보십시오.