스웨즈락® 벤치탑 튜브벤더
견고한 경량의 스웨즈락 벤치탑 튜브벤더 다양한 형상의 균일한 튜브 굽힘부를 만들 수 있어 높은 품질 기준을 유지하면서도 신속한 설비가 가능합니다.
추가 정보 요청스웨즈락 벤치탑 벤더는 내구성을 위한 견고한 알루미늄 구조로 되어 있으며 CE 인증을 받았습니다. 외경 1/4~1 1/4인치 및 6~30mm, 벽 두께 0.028~0.120인치 및 0.8~3.0mm 튜빙을 위한 1~180°의 벤딩 범위는 다양한 형태의 튜브 굽힘부를 만들기 위한 요구사항을 충족합니다.
작업의 편의를 위해 그리스 건이 포함되어 있습니다. 메탈 운반 케이스는 필요한 경우 손쉬운 보관과 운반이 가능합니다.
수동식 모델과 전동식 모델의 벤치탑 벤더로 공급됩니다. 수동식 모델은 선택 사양인 토크 클러치와 지지 암을 사용하여 1/2인치 드릴 모터로 동작될 수 있습니다.
다음을 위하여 탄소강 벤드 슈가 필요합니다(다른 벤드 슈는 알루미늄입니다):
- 벽 두께가 0.095인치를 초과하는 외경 1인치 튜빙
- 벽 두께가 2.4mm를 초과하는 외경 25mm 튜빙
- 모든 크기의 2507 튜빙
- 모든 크기의 풀림처리된 두꺼운 벽 두께 스테인리스강 튜빙
- 냉간 인발된 모든 크기의 1/8-Hard 스테인리스강 심리스 튜빙
- 모든 크기의 IPT 중압 및 고압 튜빙
사양
크기—케이스에 들어 있는 튜브 벤더 | 높이 14 1/2인치(37cm), 너비 21인치(53cm), 깊이 11인치(28cm) |
무게—케이스에 들어 있는 튜브 벤더, 공구 제외: | |
수동식 모델 | 75파운드 (34kg) |
전동식 모델 | 79파운드 (36kg) |
전력 요구사항(전동식 모델): | |
MS-BTB-1 | 110V(ac), 50/60Hz; 최대 전류—10A |
MS-BTB-2 | 230V(ac), 50/60Hz; 최대 전류—5A |
벤치탑 튜브 벤더 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen

스웨즈락 벤치탑 튜브 벤더 사용하기
스웨즈락 벤치탑 튜브벤더를 사용하면 대부분 재질의 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 굽힘을 만들 수 있습니다. 얇은 벽 두께, 소구경 튜빙을 사용하든 두꺼운 벽 두께, 대구경 튜브를 사용하든 간에 이 비디오는 튜브 벤딩을 위해 따라야 할 요령과 모범 사례들을 제시합니다.
작동 중인 튜브 벤더 참조귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 시스템 기초에 관한 필수 교육
스웨즈락의® 필수 교육 과정은 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 제작 및 유지보수에 관한 중요한 기술들을 제공합니다.

사례 연구: 스웨즈락의 튜브 벤딩 솔루션을 통한 Green Alternative Systems 사의 인건비 절감
스웨즈락은 맞춤 솔루션을 통해 Green Alternative Systems 사가 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 $224,000 절감하는 데 기여했습니다. 긴밀한 협력관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 소개합니다.

복잡한 튜빙 시스템을 제작하기 위한 3가지 팁
핸드 튜브벤더를 사용한 3가지 팁이 더 적은 누설 지점과 효율적인 유동이 가능한 복잡한 튜빙 시스템 제작에 어떤 도움을 줄 수 있는지 소개합니다.

스웨즈락 핸드 튜브벤더 사용법
튜빙에서 90° 및 180° 굽힘부를 정확하고 효율적으로 만들기 위해 핸드 튜브벤더를 사용하는 방법을 소개합니다. 스웨즈락® 핸드 튜브벤더는 스웨즈락 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분 재질의 튜빙에 균일한 고품질 굽힘부를 제공합니다.