Мембранные фторполимерные клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты (серия DRP)
Мембранные клапаны Swagelok серии DRP из фторполимера сверхвысокой чистоты (UHP) служат надежным решением для систем распределения химреагентов, деионизированной (DI) воды и сыпучих материалов.
Запросить дополнительные сведенияСмачиваемые части клапанов Swagelok® серии DRP выполнены из модифицированного фторпласта для обеспечения наилучшей устойчивости к химическому воздействию. Запатентованная схема потока флюида уменьшает его "захват", обеспечивая быструю утилизацию технологических сред и минимизируя риск загрязнения. Конструкция также ограничивает сдвигающее усилие флюида, тем самым предотвращая агломерацию суспензии и повышая эффективность процесса.
Мембрана из модифицированного фторпласта обеспечивает длительный срок службы, а ее запатентованная форма снижает напряжения во время эксплуатации. Усиленный обод мембраны герметизирует полость клапана, предотвращая загрязнение рабочей средой, и уменьшая деформацию седла.
Мембранные клапаны серии DRP выпускаются с пневматическим или ручным приводом, а также с опцией регулировки расхода и байпаса для более точного управления. Они соответствуют стандарту SEMI F57-0301, что делает их идеальными для применения в сверхчистых системах (UHP), а именно суспензии химико-механической планаризации (CMP), деионизированная вода, и системы подачи химреагентов.
Технические характеристики
Номинальные параметры давления | До 100 psig (6,8 бар ман) |
Температура рабочей среды | 73–212°F (23–100°C) |
Коэффициент расхода | До 10,2 |
Материал корпуса, мембраны | Модифицированный фторопласт (PTFE) |
Торцевые соединения | Тип: С развальцовкой и мелкой резьбой, стандарт Nippon Pillar Super 300® Размер: 1/4–1 1/4 дюйма и 6–25 мм Конфигурация: двух- и трех-ходовое ручное и пневматическое отсечение; модели с регулируемым расходом и байпасом |
Хотите оптимизировать сверхчистые системы установкой клапана серии DRP?
Catálogos de Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero UHP
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
2- und 3-Wege Ventile mit pneumatischer Betätigung und 90°-Handbetätigung., Modelle mit regulierbaren Durchfluss- und Bypass-Eigenschaften mit pneumatischerund manueller Betätigung

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.