스웨즈락® 캘리브레이션 & 전환 모듈
스웨즈락 캘리브레이션 & 전환 모듈은 스웨즈락 모듈형 플랫폼 부품으로 제작된 고도로 구성 가능한 사전 설계 서브 조립체입니다. 이 모듈은 샘플을 분석하기 전 최종 컨디셔닝을 수행하며 사용자는 스웨즈락 스트림 선택 시스템(SSV 시리즈)을 사용하여 최대 10개 샘플과 2개 캘리브레이션 스트림에서 스트림을 선택할 수 있습니다.
추가 정보 요청스웨즈락 캘리브레이션 & 전환 모듈(CSM)은 복수의 프로세스 샘플들 사이에서 분리 전환 및 컨디셔닝을 제공하며 분석을 위하여 프로세스 스트림을 선택합니다. CSM은 샘플이 적절한 압력, 온도, 유량, 여과 레벨로 분석기에 삽입되도록 함으로써 샘플을 사전 컨디셔닝합니다. 통합된 유동 루프(flow loop) 구조로 모든 스트림들의 분석기로의 일관된 공급 시간을 확보하고 데드레그(Deadleg) 또는 교차 스트림 오염 가능성을 제거합니다.
CSM은 스웨즈락 스트림 선택 밸브(SSV) 제품을 활용하여 사용자가 특정 시스템에 필요한 구성을 선택할 수 있는 스웨즈락 모듈형 플랫폼 부품(MPC) 플랫폼에 구축됩니다. 여기에 설명한 표준 모델은 전부 액체 또는 전부 가스인 최대 10개의 프로세스 및 2개의 캘리브레이션 유체를 처리합니다. CSM의 주요 기능은 프로세스 스트림의 컨디셔닝과 선택 또는 분석을 위해 캘리브레이션 스트림을 선택하는 것입니다. 각 시스템은 최소 두 개의 입력단(프로세스 스트림 입력단 2개 또는 프로세스 스트림 입력단 1개와 캘리브레이션 스트림 입력단 1개)을 갖추어야 합니다. CSM은 외부(보통은 분석기)의 공기압 신호에 반응하여 분석할 유체를 선택합니다. 이때 신호에 의해 분석되어야 할 유체가 포함된 스트림에 대응하는 스트림 선택 밸브(SSV) 더블블록 & 블리드 밸브 모듈 중 하나가 열립니다. 스웨즈락 CSM은 다음과 같은 몇 가지 추가 이점을 제공합니다:
- 애플리케이션의 요구사항에 부합하는 다양한 샘플 컨디셔닝 구성
- 작업자가 언제든지 분석기를 보정할 수 있는 수동 캘리브레이션 옵션
- 색으로 구분된 스트림 식별 —항상 프로세스 스트림 입력단은 파란색, 캘리브레이션 스트림은 오렌지색, 바이패스는 녹색, 출력단은 흰색의 컬러 코드를 사용
- 통합된 유동 루프(flow loop) 구조로 모든 스트림들의 분석기로의 일관된 공급 시간을 확보하고 데드레그(Deadleg) 또는 교차 스트림 오염 가능성을 제거합니다.
- 배출용 에어 갭(Gap)으로 가압상태에서 공압용 공기와 시스템 유체가 혼합될 위험한 가능성을 예방합니다.
- 유지보수가 쉬운 모듈 설계 판넬 상단에서 4개의 나사를 풀어 개별 구성부품을 조립체에서 분리가 가능합니다. 따라서 실수로 전체 시스템을 잘못 조립하거나 유체 연결이 잘못될 위험이 없습니다.
- 대유량이 가능한 바이패스 옵션으로 이후 CSM까지의 샘플 시간 지연을 단축합니다.
CSM은 여러 개의 상이한 입력단 및 출력단 조립 옵션을 사용하여 제작될 수 있습니다.
캘리브레이션 & 전환 모듈 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Konfigurierbare, mit Swagelok MPC-Produkten (modulare Plattformkomponenten) gebaute EinheitZur Durchführung der letzten Probenaufbereitung vor der AnalyseVerwendet das Swagelok Probenumschaltsystem (Serie SSV), um aus bis zu 10 Proben- und 2 Kalibrierungsströmen auszuwählen

모든 산업을 위한 맞춤 제작
스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

맞춤 솔루션으로 광섬유 장비 제조업체의 효율 증가
1980년대 이래 로젠달 넥스트롬은 사업의 발전을 위해 스웨즈락을 의존해 왔습니다. 이 회사가 경쟁업체를 앞지르고 업계의 선두주자로 남을 수 있게 한 솔루션을 소개합니다.

맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 써멀 릴리프 밸브 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 사례를 소개합니다.