Мембранные клапаны Swagelok® для больших объемов газа (серия LD)
Мембранные клапаны Swagelok серии LD для большого объема газа обеспечивают сочетание прочности, гибкости и циклического срока службы, они могут применяться в широком ряде сверхчистых систем для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции.
Найти дополнительную информациюМембранные клапаны Swagelok® серии LD для большого объема газа рассчитаны на отсечение, распределение и локализацию при рабочем давлении до 300 psig (20,6 бар). Три различные мембраны обеспечивают идеальное сочетание прочности, гибкости и долгого срока службы, а цельнометаллическая конструкция повышает безопасность и долговечность.
Инновационный дизайн клапанов Swagelok серии LD исключает контакт резьбы и пружины с рабочей средой, что обеспечивает более чистые условия, и снижает риск загрязнения. Помимо того, уникальная конструкция компенсирующего наконечника штока со вставкой из политрифторхлорэтилена (PCTFE) обеспечивает герметичное перекрытие и не допускает повреждения при чрезмерном затягивании.
Технические характеристики
Рабочее давление | До 300 psig (20,6 бар ман) |
Температура | от –20 до 300°F (от –28 до 148°C) |
Коэффициент расхода | До 13 |
Материалы корпуса | Нерж. сталь CF3M (литые корпуса), нерж. сталь 316L (кованные и прутковые корпуса) |
Материал мембраны | Нержавеющая сталь 316L |
Торцевые соединения | Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok®, фитинг с торцевым уплотнением VCR® с наружной резьбой, внутренняя резьба NPT, внутренняя резьба ISO, удлиненный патрубок Размер: от 1/4 до 1 дюйма; от 12 до 25 мм |
Есть вопросы о мембранных клапанах для большого объема газа?
Каталоги мембранных клапанов для большого объема газа
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Absperrung, Bulkgasverteilung und Isolierung; Körper gegossen, geschmiedet und aus Edelstahl Stangenmaterial; Endanschlüsse 12 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.