Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Ersatzteile und Zubehör
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- Mutter- und Klemmringsatz
- Edelstahl 316
- Max. 6.250 psig (430 bar) bis 60.000 psig (4134 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Ersatzteile und Zubehör — Mutter- und Klemmringsatz
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4FK-NFSET Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - - SS-6FK-NFSET Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - - SS-8FK-NFSET Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間