text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords rapides — Raccords rapides plein débit — Corps

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords rapides — Raccords rapides plein débit — Corps
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.