Catalogs
Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamid | 1/4 Zoll | - | - | View Product |
304-S1-PP-10TM | Polypropylen | 10 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | View Product |
304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | View Product |
304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | View Product |
304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | View Product |
304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | View Product |
304-S3-PP-10T | Polypropylen | 5/8 Zoll | - | - | View Product |
304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | View Product |
304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | View Product |
304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | View Product |
304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-25TM | Polypropylen | 25 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | View Product |
304-S5-PP-20T | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | View Product |
304-S5-PP-24T | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | View Product |
316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.