text.skipToContent text.skipToNavigation

Kreuzstück, Serie IPT, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Gewindekonus-Endanschluss für mittleren Druck, 1379 bar (20 000 psig)

Referencia #: X6MF20

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 3 3/8 pulg.
Tipo de conexión 3 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 4 3/8 pulg.
Tipo de conexión 4 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
eClass (10.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142614
UNSPSC (13.0601) 40183111
UNSPSC (15.1) 40183111
UNSPSC (17.1001) 40183111
Cruces

Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Kreuzstück, Serie IPT, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Gewindekonus-Endanschluss für mittleren Druck, 1379 bar (20 000 psig)

Referencia #: X6MF20
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cruces
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.

Especificaciones

X6MF20 — Kreuzstück, Serie IPT, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Gewindekonus-Endanschluss für mittleren Druck, 1379 bar (20 000 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 3 3/8 pulg.
Tipo de conexión 3 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 4 3/8 pulg.
Tipo de conexión 4 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
eClass (10.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142614
UNSPSC (13.0601) 40183111
UNSPSC (15.1) 40183111
UNSPSC (17.1001) 40183111
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.