VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Aufschraubverschraubungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Aufschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-VCO-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-VCO-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll NPT Innengewinde SS-4-VCO-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-VCO-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Product Availability by Store Location
Hours