Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1013-1 | Messing | 5/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-103-1 | Messing | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-10M3-1 | Messing | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1213-1 | Messing | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-12M3-1 | Messing | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1413-1 | Messing | 7/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1613-1 | Messing | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1813-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-4M3-1 | Messing | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-6M3-1 | Messing | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-813-1 | Messing | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-8M3-1 | Messing | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-623-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-103-1 | PTFE | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-603-1 | PTFE | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.