text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1213-1 Super-Duplex-Edelstahl 3/4 Zoll - - - Afficher le produit
2507-403-1 Super-Duplex-Edelstahl 1/4 Zoll - - - Afficher le produit
2507-603-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll - - - Afficher le produit
2507-813-1 Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll - - - Afficher le produit
6MO-813-1 6-Moly 1/2 Zoll - - - Afficher le produit
825-403-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - Afficher le produit
B-203-1 Messing 1/8 Zoll - - - Afficher le produit
B-403-1 Messing 1/4 Zoll - - - Afficher le produit
B-603-1 Messing 3/8 Zoll - - - Afficher le produit
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - Afficher le produit
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - Afficher le produit
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - Afficher le produit
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - Afficher le produit
INC-403-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - Afficher le produit
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - Afficher le produit
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - Afficher le produit
NY-1213-1 Nylon 3/4 Zoll - - - Afficher le produit
NY-1613-1 Nylon 1 Zoll - - - Afficher le produit
NY-403-1 Nylon 1/4 Zoll - - - Afficher le produit
NY-603-1 Nylon 3/8 Zoll - - - Afficher le produit
NY-813-1 Nylon 1/2 Zoll - - - Afficher le produit
PFA-423-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - Afficher le produit
PFA-823-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - Afficher le produit
S-1213-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll - - - Afficher le produit
S-1613-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll - - - Afficher le produit
SS-1013-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - Afficher le produit
SS-103-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - Afficher le produit
SS-103-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - Afficher le produit
SS-10M3-1 Edelstahl 316 10 mm - - - Afficher le produit
SS-1213-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - - Afficher le produit
SS-12M3-1 Edelstahl 316 12 mm - - - Afficher le produit
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - Afficher le produit
SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - Afficher le produit
SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - Afficher le produit
SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - Afficher le produit
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - Afficher le produit
SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - Afficher le produit
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - Afficher le produit
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - Afficher le produit
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - Afficher le produit
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - Afficher le produit
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - Afficher le produit
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - Afficher le produit
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - Afficher le produit
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Afficher le produit
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Afficher le produit
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Afficher le produit
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - Afficher le produit
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Afficher le produit
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - Afficher le produit
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - Afficher le produit
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - Afficher le produit
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - Afficher le produit
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - Afficher le produit
SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - Afficher le produit
T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - Afficher le produit
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Afficher le produit
T-1613-1 PTFE 1 po - - - Afficher le produit
T-203-1 PTFE 1/8 po - - - Afficher le produit
T-303-1 PTFE 3/16 po - - - Afficher le produit
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Afficher le produit
T-403-1 PTFE 1/4 po - - - Afficher le produit
T-503-1 PTFE 5/16 po - - - Afficher le produit
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Afficher le produit
T-813-1 PTFE 1/2 po - - - Afficher le produit
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.