튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 전위 페럴
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 전위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
PFA Rohrverschraubungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。