カタログ
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — キャップ/プラグ — プラグ
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-16-VCR-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-2-VCR-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-BP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-P-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Drehbare VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-SP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe, Versandstopfen | - | - | 製品を見る |
SS-8-VCR-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.