Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts longs
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Lange Stutzen — Lange Stutzen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4-VCR-3-8MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 8 mm Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-12MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 12 mm Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB2 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB2P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB3 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-6TB2 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-6TB2P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-6TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB3P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden HC22-4-VCR-3-4TB2 Alloy C-22 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden HC22-4-VCR-3-4TB7 Alloy C-22 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-VCR-3A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-8-VCR-3A Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 6LV-12-VCR-3-12TB7 Edelstahl 316L VAR 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-12-VCR-3-12TB7P Edelstahl 316L VAR 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-16-VCR-3-16TB7 Edelstahl 316L VAR 1 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-16-VCR-3-16TB7P Edelstahl 316L VAR 1 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-2-VCR-3-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-2-VCR-3-2TB7P Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-02205 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-02205P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB2 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB2P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB3 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB3P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-6MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 6 mm Rohrstumpfschweißenden
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires